Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Bride de Montage pour 2 - 8X Expanseur de Faisceau Variables Catégorie Recherche

Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander, #89-295

×
Stock #89-295 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,10
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €175,10 prix unitaire
Qté 5-24 €154,50 prix unitaire
Qté 25-99 €139,05 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounting Clamp

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® sont parfaits pour les applications laser à puissance élevée qui peuvent nécessiter des changements de grossissement, comme dans le prototypage ou la R&D. Ils disposent d’un front d’onde transmis de λ/4, de conceptions galiléennes, d'un grossissement verrouillable, d’un seuil de dommage laser élevé et de traitements AR pour garantir une transmission maximale tout en réduisant les réflexions parasites. Par ailleurs, ces expanseurs de faisceau utilisent une translation interne et des mécanismes de focalisation leur permettant d’ajuster variablement le grossissement et la divergence laser de manière continue sans que cela n’affecte la longueur totale du boîtier. Grâce à cette conception compacte, il n’est plus nécessaire de modifier la longueur dans le système et l’intégration système s’en trouve facilitée. 

Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement nécessaire du faisceau d’un système durant la phase de prototypage du développement. Les TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande sont disponibles pour une intégration en production ou une application OEM. Veuillez contacter notre service commercial pour vos besoins de grossissements personnalisés.

Informations techniques

Expanseurs Variables de Faisceaux 2X-8X - Spécifications
Longueur d'Onde de Conception Numéro de Stock Longueur Fixe A (mm) Longueur de Montage E (mm) Longueur de la Bague Numérique Rotative F (mm) Longueur de la Bague Alphabétique Rotative G (mm)
355 nm #87-566 169,7 35,9 90,7 19,4
532 nm #87-567 169,3 31,5 70,4 43,7
VIS Large Bande (633 nm) #87-569 169,3 31,5 70,4 43,7
NIR Large Bande (785 nm) #87-570 169,3 31,5 70,4 43,7
1.064 nm #87-568 169,3 31,5 70,4 43,7
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer