Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Équerre de Montage, 2,25" Ligne Centrale, 30 mm ID

Mounting Clamp, 2.25" Centerline, #56-871

Mounting Clamp, 2.25
×
Stock #56-871 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €165,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-870 Sold Separately
Type:
Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
30.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ associent les capacités d’un objectif télécentrique à la flexibilité d’une lentille liquide. Ces objectifs combinent la caractéristique unique des objectifs télécentriques éliminant l’erreur de parallaxe (ou de perspective) à une lentille liquide, permettant ainsi de contrôler électroniquement la focalisation. Cette combinaison permet un réglage rapide de la distance de travail tout en conservant la télécentricité, la distorsion et la performance de l’image sur toute la gamme de distances de travail. Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ sont parfaits pour les applications d’évaluation, de mesure et de positionnement, pour lesquelles un ajustement rapide de la profondeur du champ est requis.

Remarque : Les câbles Hirose et le Pilote de Lentille Liquide sont vendus séparément.