Produit ajouté au panier

Filtre de Coupure UV Monté M72 x 0,75

Mounted UV Filters

×
Stock #54-048 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€63,00
Qté 1-9
€63,00
Qté 10+
€57,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
67.0
Diamètre Externe (mm):
75.0
Epaisseur avec la Monture (mm):
5.50
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00
Numéro de Verre/Filtre:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Traitement:
AR Coated
Couleur:
Clear
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M72 x 0.75

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Bloquent l’UV et transmettent le visible
  • Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière 

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.