Produit ajouté au panier

M30,5 x 0,5 Filetage, Filtre Coloré Monté, Bleu

×
Stock #46-547 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€57,17
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €57,17 prix unitaire
Qté 10+ €51,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
AR Coating: MgF2
Type:
Mounted Imaging Filter
Type de Filtre:
Hoya B-440 or equivalent

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
27.0
Diamètre Externe (mm):
32.0
Épaisseur du Substrat (mm):
2.0
Epaisseur avec la Monture (mm):
5.00

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
480.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
395.00
Numéro de Verre/Filtre:
B-440
Indice de Réfraction (nd):
1.55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
2.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Améliorent le contraste
  • Isolent les régions spectrales/couleurs
  • Verre coloré de précision

Les Filtres Colorés Montés sont idéaux pour la vision industrielle et sont sont de meilleure utilisation pour des caméras monochromes amenant une augmentation du contraste et de résolution. Utilisant le principe « éclaircissent les couleurs de même couleur de filtres » maximisera les résultats. Les filtres bleu clair augmentent la température de couleur de 3300K à 5500K (lumière du jour).  Les réglages de la caméra couleur (niveau de gain rouge/bleu et contrôle automatique de la balance des blancs [AWC]) menant à une optimisation supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec le choix de la lampe (quartz-halogène et fluorescence). Les Filtres de Couleur Montés offrent de larges champs de vision impossibles à obtenir avec des filtres sensibles à l'angle. 

Tous les filtres montés peuvent être vissés ensemble avec des filetages mâle et femelle identiques sur chaque monture. Les filtres de couleur peuvent également être utilisés en conjonction avec des filtres UV montés pour bloquer la lumière ultraviolette indésirable et protéger les filtres dans des environnements extrêmes.