Produit ajouté au panier

Microscope Économique à Double Grossissement Modèle 6

×
Stock #58-059 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€267,00
Qté 1+
€267,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
Model 6
Type d'Optique:
10X WF Eyepiece, 1X and 3X Objective, Blue Filter for Stage

Physical & Mechanical Properties

Taille de Plateau (mm):
295 x 120 x 190
Poids (kg):
3.00

Optical Properties

Grossisse-
ment:
10X - 30X
Distance de Travail (mm):
80.0

Additional Info

Remarque:
Magnification with Included 10X Eyepieces, 20X - 60X with Optional 20X Eyepieces

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Grossissement 20X et 40X
  • Tête Tournante de 360 Degrés
  • Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
  • Couverture de Poussière

Les deux modèles 6 et 7 ont une tourelle incluant deux objectifs permettant un choix de grossissements avec chaque modèle. Le modèle 6 a un grossissement 10X et 30X et le modèle 7 des grossissements 20X et 40X, avec possibilité de changement de celui-ci en tournant la tourelle. Des grossissements supérieurs sont possibles en utilisant des oculaires 20X additionnels. Cependant, les objectifs ne peuvent pas être altérés. Illumination incidente et transmise en interne. Des ampoules de remplacement sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer