Produit ajouté au panier

Galvanomètre Miniscan III, 1064 nm, Ouverture de 10 mm, Tête Galvo

Superscan IV Bundle

Superscan IV Bundle Miniscan III Bundle
×
Stock #21-952 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.050,00
Qté 1+
€4.050,00
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
  • Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
  • Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
  • Commande numérique stable pour les vitesses élevées
  • Configuration à deux axes

Les Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE sont disponibles sous la forme du galvanomètre MINISCAN III ou du galvanomètre SUPERSCAN IV, qui offrent tous deux un contrôle stable et à grande vitesse dans un boîtier étanche à la poussière classé IP64. Le galvanomètre MINISCAN III offre un contrôle numérique stable, un faible bruit et une faible dérive dans un format compact de 134 x 98 mm à deux axes. Le galvanomètre SUPERSCAN IV est doté d'un bloc maître refroidi à l'eau pour un fonctionnement thermique stable permettant des applications qui nécessitent des changements fréquents de direction du faisceau, des fréquences de saut élevées et une puissance laser d'entrée importante. Les Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE sont idéaux pour une série d'applications de fabrication au laser à haute vitesse et à haute puissance telles que l'ablation laser, le traçage, le nettoyage de surface, la découpe de matériaux et le marquage de composants. Ces galvanomètres sont dotés d'un traitement laser hautement réfléchissant (HR) pour 1064 nm sur les ouvertures de miroir de 10, 14 et 15 mm, mais peuvent être traités pour des applications laser de 355 et 532 nm ; veuillez nous contacter pour d'autres réglages de galvanomètres ou traitements de miroirs.

Remarque : Pour une mise en œuvre correcte de l'application, ces dispositifs de balayage optique à grande vitesse doivent être utilisés avec un objectif de balayage F-Theta. Nos objectifs de balayage F-Theta sont disponibles ici.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique à Sortie Unique, 48 V DC #17-206 €464,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Galvanomètre Miniscan III, 1064 nm, Ouverture de 10 mm, Tête Galvo #21-952 €4.050,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Galvanomètre Miniscan III, 1064 nm, Ouverture de 14 mm, Tête Galvo #21-953 €4.700,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Galvanomètre Superscan IV, 1064 nm, Ouverture de 10 mm, Tête Galvo #21-954 €7.000,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Galvanomètre Superscan IV, 1064 nm, Ouverture de 15 mm, Tête Galvo #21-955 €7.300,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Dongle RAYGUIDE GUI #21-956 €2.750,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau d'Objectif Miniscan III 24.5 005 #21-958 €115,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Anneau d'Objectif Miniscan III 30.0 002 #21-959 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau d'Objectif Miniscan III 22.0 003 #21-960 €115,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Jeu de Cartes de Contrôle #21-962 €2.800,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Jeu d'Adaptateurs TruPulse Nano SP-ICE-3 #21-964 €466,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble d'Alimentation 007 5.0 #21-965 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble SL2 001 5.0 #21-966 €105,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble SL2 003 200 #21-967 €105,00   Demande de Devis