Produit ajouté au panier

Système Adhésif Milbond

Milbond Adhesive System

×
Stock #53-288 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€146,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €146,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps de Durcissement:
7 days @ 25°C, 3 hours @ 71°C
Longévité:
4 months minimum

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
400.00

Propriétés des matériaux

Résistance à la Traction (psi):
2099.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Système époxy-adhésif à deux composants
  • Liaison verre - métal
  • Idéal pour le collage de miroirs

Le Système Adhésif Milbond est un adhésif d’époxy-élastomère utilisé dans les applications de liaison métal à verre. Le coffret inclut deux composés d’adhésif (partie A et B) et une longueur de 50 pieds (15,24 m) de matériau de couverture d’espace pour maintenir une couche de liaison d'épaisseur de 0,015" (0,38 mm). Ce système est utilisé pour des substrats qui ne sont pas sujet à des environnements hostiles. Il est également possible d’utiliser le Système Adhésif Milbond pour des liaisons verre-verre, verre-plastique, métal-plastique et métal-métal. C'est l'adhésif demandé par la plupart des ingénieurs et directeurs de production. Contenance: 400 g d'époxy et 1322 sq. in. (0,8529 m2) de couverture d'espace.

Remarque : N'est pas recommandé pour être utilisé sur des surfaces en aluminium anodisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer