| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €43,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Set de 10 pièces parfait pour un travail d’assemblée. Lames en acier tempéré. Têtes codées.
Six Lames Fixées : 0,80 mm, 1,00 mm, 1,20 mm, 1,40 mm, 1,60 mm, 2,00 mm.
Quatre Têtes Phillips: 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm.
Longueur de chaque : 4-12".