Produit ajouté au panier

Micro-Plateau Rotatif Manuel

×
Stock #56-572 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€448,00
Qté 1+
€448,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
17 (Fine), 360 (Coarse)
Capacité de Charge, Normale (kg):
0.23
Table Diameter (mm):
19.05 Dia.
Table Diameter (inches):
0.75 Dia.
Travel Per Knob Rotation (µrad):
36.7

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Taille de Plateau (mm):
25.4 Dia.
Filetage au Centre:
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread
Construction:
Black Anodized Stage Body with Stainless Steel Thumb Screw
Taille de Plateau (pouces):
1 Dia.
Poids (g):
10

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Fine Screw (80 Pitch)

Threading & Mounting

Filetage:
Top: (6) 0-80 on 0.375" (9.5 mm) B.C.
Bottom: (6) 0-80 on 0.428" (10.9 mm) B.C.

Additional Info

Remarque:
Coarse Adjustment Tool Included

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ensemble très Compact
  • 17 Degrés d'Adjustment Fin
  • 360 Degrés d'Ajustement Grossier

Avec une hauteur de 10mm et d'un diamètre de 20mm, ce micro plateau rotatif est une perçée dimensionnelle. Il offre un ajustement grossier de 360 degrés en tournant manuellement la plateforme. Une vis 80 TPI permet un ajustement fin de 17 degrés. Ce plateau peut être monté sur d'autres composants se trouvant d'ores et déjà dans votre système via les filetages 0-80 se trouvant au dessous de la plateforme. Des composants optiques peuvent également être montés sur le dessus de la plateforme via six filetages 0-80 ou via le trou central 5/16-24.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer