| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ |
|
| Need More? | Demande de Devis |
Nos Filtres Spatiaux Métriques sont conçus pour faciliter l'intégration de fibres optiques et de systèmes sténopés. Grâce à une translation micrométrique X-Y de ±1.5 mm, une résolution de 2.5μm et une translation sur l'axe Z de 10mm pour la monture d'objectif, ces filtres spatiaux à fibre optique conviennent parfaitement à toute une gamme d'objectifs standard DIN et JIS. Le filtre spatial métrique à fibre optique permet une connexion facile pour les fibres optiques ayant une terminaison FC, et présente un contrôle d'inclinaison rotative sur une plage de ±2° pour aligner les fibres correctement. Le filtre spatial comprend un adaptateur pour l'intégration de sténopés montés et non montés.
Remarque : Les Filtres Spatiaux Métriques sont compatibles uniquement avec les objectifs suivants: DIN Achromatique 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706) et le JIS Achromatique 4X.