Disponibles en version moyenne, grande et extra grande
Remarque : En raison des effets de la COVID-19, la disponibilité de ces produits est limitée. Les produits réapparaîtront sur notre site web dès qu'ils seront disponibles à l'achat.
Ces Gants en Latex sans Poudre sont disponibles en ISO 5 (Classe 100) et sans poudre (lab/pharmaceutique), en tailles médium à extra-large. Ces gants permettent une manipulation sans contamination lors du travail avec de petites pièces, de l'assemblage et du contact avec des surfaces sensibles. Les gants en Latex offrent un confort et une convenance surprenante. Les Gants en Latex sans Poudre sont essentiels à la propreté lors de la manipulation d'optiques.Les gants moyens ont une largeur de paume de 95 mm et une longueur de 240 mm ; les gants larges ont une largeur de paume de 110 mm et une longueur de 240 mm ; les gants X-Large ont une largeur de paume de 115 mm et une longueur de 240 mm.
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.