Produit ajouté au panier

Adaptateur Monture C Mâle à M32 x 0,75 Mâle

Dynamic Optics Deformable Lenses

Dynamic Optics Deformable Lenses

×
Stock #72-231 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€105,00
Qté 1+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Objective Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anondized Aluminum
Longueur (mm):
13.50

Filetage & montage

Monture:
C-Mount (Male)
Filetage:
M32 x 0.75 (Male)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
  • Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
  • Idéales pour corriger l'aberration dans les applications de microscopie

Les Lentilles Déformables de Dynamic Optics sont des optiques adaptatives à transmission conçues pour s'intégrer facilement dans tout système optique afin de corriger les aberrations optiques. Ces lentilles sont conçues avec une ouverture utile de 10, 16 ou 25 mm pour couvrir les tailles de pupilles courantes et un filetage de monture M32 x 0,75, qui peut être adapté aux types de filetage d'objectifs courants à l'aide d'adaptateurs. Elles peuvent être utilisées en boucle fermée avec un capteur de front d'onde ou avec un système de correction logicielle automatique pour la correction des aberrations.  Les Lentilles Déformables de Dynamic Optics peuvent également être utilisées avec des lasers de faible puissance pour le modelage de faisceaux, comme le modelage d'un faisceau gaussien en profils de faisceau elliptiques ou carrés ou en phase cubique. Ces lentilles sont idéales pour la correction des aberrations en tomographie par cohérence optique (OCT), en microscopie confocale, en microscopie à deux photons et en microscopie à champ clair, afin d'améliorer la qualité de l'image.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Monture C Mâle à M32 x 0,75 Mâle #72-231 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C Femelle à M32 x 0,75 Mâle #72-232 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Queue d'Aronde Mâle à M32 x 0,75 Mâle #72-233 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M26x36 TPI Mâle à M32 x 0,75 Mâle #72-234 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M26x36 TPI Femelle à M32 x 0,75 Mâle #72-235 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur RMS Mâle à M32 x 0,75 Mâle #72-236 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur RMS Femelle à M32 x 0,75 Mâle #72-237 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Adaptateur 120i pour Lentilles Déformables #72-827 Nouveau €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Adaptateur Mitutoyo pour Lentilles Déformables #72-828 Nouveau €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Adaptateur Olympus/Nikon à pour Lentilles Déformables #72-829 Nouveau €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Adaptateur Monture C pour Lentilles Déformables #72-830 Nouveau €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer