| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €980,56 prix unitaire |
| Qté 10+ | €931,53 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Échantillons de Filtres de Vision Industrielle fournissent une gamme de filtres passe-bande ou de densité neutre pour évaluer facilement le contraste des couleurs et contrôler la variabilité de la lumière ambiante dans les applications de vision industrielle. Les échantillons de filtres passe-bande comprennent un polariseur linéaire et neuf options de filtres de vision industrielle UV, VIS et NIR, tandis que les échantillons de filtres à densité neutre comprennent sept filtres à densité neutre allant d’une OD 0,3 à une OD 4,0. Les deux jeux d'échantillons comportent des courbes de transmission imprimées sur chaque échantillon individuel ainsi qu'un code QR permettant d'accéder aux spécifications du filtre. Les Échantillons de Filtres de Vision Industrielle sont compacts et portables, ce qui en fait une ressource idéale pour prototyper et tester rapidement des applications sur site. Des filtres individuels montés de vision industrielle, des filtres à densité neutre et des polariseurs montés de vision industrielle dans d’autres tailles de filetage allant de M22,5 à M105 sont également disponibles.