Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome Teledyne Dalsa Genie Nano 10GigE PoE, APS-C, M8205

See More by Teledyne DALSA
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Cameras - Back
×
Stock #28-680 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.825,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.825,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
G6-GM31-M8205
Fabricant:
Teledyne DALSA
Série de Caméras:
Genie Nano-10GigE
Spectre:
Monochrome

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
183
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
APS-C
Résolution (MegaPixels):
67.10
Taux d'Image (fps):
13.80
Pixels (H x V):
8,192 x 8,192
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.50 x 2.50
Aire Active, H x V (mm):
20.48 x 20.48
Composante d'Imagerie:
Teledyne e2v Emerald 67M
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Gamme Dynamique (dB):
62.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
12.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
10GigE (PoE)
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIOs:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Monture:
M42-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42

Les Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) sont conçues avec l'interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE) et peuvent également fonctionner à des vitesses de liaison Ethernet de 1, 2,5 ou 5GigE. Ces caméras de monture M42 sont disponibles avec le capteur Teledyne e2v Emerald 36M au format 1,4" ou avec le capteur Teledyne e2v Emerald 67M au format APS-C. Les caméras Genie™ Nano prennent en charge les SDK Sapera LT et les SDK tiers conformes à GenICam, ce qui permet de mettre à niveau les systèmes actuels sans modifier le logiciel d'application. Les Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) sont compatibles avec le système T2IR (Trigger-to-Image Reliability), qui est une combinaison de caractéristiques matérielles et logicielles fonctionnant ensemble au niveau du système afin d'améliorer la fiabilité et de réduire les temps d'arrêt des systèmes d'imagerie. Ces caméras sont idéales pour les applications d'inspection de la fabrication électronique, les systèmes de circulation intelligents et l'imagerie aérienne.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer