Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur M72 x 0,75 vers M58 x 0,75

#13-950: M72 x 0.75 to M58 x 0.75 Adapter

#13-950: M72 x 0.75 to M58 x 0.75 Adapter

×
Stock #13-950 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Qté 1+
€135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Monture V-70 pour capteurs linéaires (LS = Line Scan) de 82 mm
  • Capteurs linéaires jusqu’à 16k, tailles de pixel de 5 µm
  • Haute résolution, faible distorsion, performance uniforme dans le champ
  • Grossissement primaire 1,65X à 2,65X

Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC® sont des objectifs à faible distorsion conçus pour les caméras linéaires 16K, 82 mm avec une taille de pixels de 5 µm et les caméras linéaires 12K, 62,5 mm avec une taille de pixels de 5 µm. Ces objectifs à faible distorsion sont équipés d'un séparateur de faisceau pour un éclairage coaxial en ligne. Pour l'éclairage en ligne, ces objectifs sont disponibles avec un séparateur de faisceau pour les capteurs à balayage linéaire ou avec fenêtre pour les capteurs à balayage de surface. L'iris verrouillable est réglable de f/2,9 à f/22, tandis que la monture en V facilite le réglage et l'alignement. La performance uniforme avec sa haute résolution sur l'ensemble de l'image font des Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC® l'objectif idéal pour des applications telles que l'électronique, les écrans plats et les inspections des cartes de circuits imprimés.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube d’Extension M72 x 0,75, 5 mm de longueur #13-955 €100,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tube d’Extension M72 x 0,75, 10 mm de longueur #13-956 €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M72 x 0,75, 25 mm de longueur #13-957 €115,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tube d’Extension M72 x 0,75, 50 mm de longueur #13-958 €125,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M72 x 0,75, 100 mm de longueur #13-959 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M72 x 0,75, 200 mm de longueur #13-960 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M90 x 1, 5 mm de longueur #13-961 €100,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M90 x 1, 10 mm de longueur #13-962 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M90 x 1, 25 mm de longueur #13-963 €125,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M90 x 1, 50 mm de longueur #13-964 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M90 x 1, 100 mm de longueur #13-965 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M90 x 1, 200 mm de longueur #13-966 €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M95 x 1, 5 mm de longueur #13-967 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M95 x 1, 10 mm de longueur #13-968 €125,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M95 x 1, 25 mm de longueur #13-969 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M95 x 1, 50 mm de longueur #13-970 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M95 x 1, 100 mm de longueur #13-971 €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d’Extension M95 x 1, 200 mm de longueur #13-972 €165,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M72 x 0,75 vers M90 x 1 #13-952 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M72 x 0,75 vers M42 x 1 #13-951 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M72 x 0,75 vers M58 x 0,75 #13-950 €135,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur M72 x 0,75 vers M95 x 1 #13-949 €135,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Monture V-70 vers M72 x 0,75 #13-945 €135,00   Demande de Devis