Produit ajouté au panier

M72 10mm Extension Tube

Extension Tube. 10mm Length Shown. Length and Mounting Threads Vary by Stock Number.

Extension Tube. 10mm Length Shown. Length and Mounting Threads Vary by Stock Number.

×
Stock #63-438 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€148,00
Qté 1+
€148,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Cercle d’image jusqu’à 108 mm pour capteurs de balayage linéaire ou matriciel
  • Objectifs de monture C, F et T2, Pentax ou V
  • Design robuste pour courtes distances de travail et imagerie macro
  • Distances focales de 28 mm à 100 mm

Ces macro objectifs Schneider sont idéaux pour de nombreuses applications en vision industrielle et macro imagerie. La capacité de produire des cercles d’image de 30 à 80mm permettent ces objectifs d’être facilement intégrés avec des capteurs à balayage linéaire et à haute résolution. Optiquement conçus pour les distances de travail plus courtes, ces macro objectifs peuvent offrir un meilleure contraste aux résolutions souhaitées en comparaison à d’autres objectifs similaires.

Chaque système se compose de trois principaux composants: Premièrement un objectif à distance focale rencontrant vos besoins. Deuxièmement, l’une des trois montures de focalisation helicoidales permettant d’obtenir un ajustement à fine focalisation – celle-ci doit être choisie selon la taille du capteur. Finalement il y a une variété de tubes d’extension permettant une image nette et distance d’objet d’être obtenues. La sélection du tube d’extension dépend de la monture de focalisation helicoidale sélectionnée et de la longueur souhaitée. Les tubes d’extension peuvent être combinés pour une personnalisation sur mesure. Additionellement, une option de montage peut être nécessaire dans le but de connecter correctement la caméra désirée.

Les options objectifs sont toutes fournies d’une monture V des deux côtés de l’objectif permettant l’adaptation des trois sets de tubes de focalisation.

L’UniFoc-12 et les tubes d’extension pour celui-ci offrent la même monture V. En utilisant ces composants, le système UniFoc-12 nécessitera d’être adapté à la caméra via l’un des adaptateurs listés ci-dessous.

L’UniFoc-58 et UniFoc-76 sont des tubes de focalisation filetés et incluent un adaptateur pouvant positionner un objectif à monture V. L’UniFoc-58 offre un filetage M42x0.75mm, alors que l’UniFoc-76 offre lui un M58x0.75. L’UniFoc-76 peut être utilisé avec un adaptateur pour les filetages M72x0.75, et augmente le diamètre du tube pour de larges capteurs évitant le vignettage. Avec cet adaptateur, les tubes d’extension M72 doivent être utilisés.

Note:Veuillez contacter notre Département d’Ingénierie pour discuter des longueurs de tube et distances de travail nécessaires à votre besoin.

Informations Techniques

 
Amount Required Description Stock No.
1 Componon f/2.8, 28mm Focal Length #63-049
Componon f/2.8, 35mm Focal Length #63-050
Componon f/2.8, 50mm Focal Length #63-051
Componon f/4.0, 80mm Focal Length #63-052
Componon f/5.6, 100mm Focal Length #63-053
Apo-Componon f/2.8, 40mm Focal Length #63-054
Apo-Componon f/4.0, 45mm Focal Length #63-055
Apo-Componon f/4.0, 60mm Focal Length #63-056
Apo-Componon f/4.5, 90mm Focal Length #63-057
1 UniFoc-12 for sensors smaller than 30mm, V-Mount #63-436
UniFoc-58 for sensors b/w 30mm and 43.3mm, M42 #63-059
UniFoc-76 for sensors larger than 43.3mm, M58 #63-060
1 (Possibly Required) Extension Tubes for UniFoc-12: V-mount
8mm Extension Tube #63-061
10mm Extension Tube #63-062
25mm Extension Tube #63-063
Extension Tubes for UniFoc-58: M42 x 0.75 Mount
10mm Extention Tube #63-064
25mm Extention Tube #63-065
Extension Tubes for UniFoc-76: M58 Mount
10mm Extension Tube #63-066
25mm Extension Tube #63-067
M58 to M72 Adapter #63-437
M72 10 Extension Tube #63-438
M72 25 Extension Tube #63-439
1 (Optional for Unifoc-58 and Unifoc-76) V Mount to C-mount Camera Mount #63-068
V Mount to T2 Camera Mount (M42 x 0.75) #63-069
V Mount to Pentax Camera Mount (M42 x 1.0) #63-070
V Mount to Leica Adapter (M39 x 26 TPI) #63-071
V Mount to Nikon F-Mount Camera Mount #63-072

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Unifoc-58 Focusing Tube for Sensors b/w 30mm and 43.3mm, M42 #63-059 €770,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube de Focalisation Unifoc 12 pour Capteurs de plus de 30 mm, Monture V #63-436 €705,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube de Focalisation Unifoc-76 pour Capteurs de plus de 43,3 mm, M58 #63-060 €770,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension de Monture V, 8 mm, pour Unifoc-12 #63-061 €112,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension de Monture V, 10 mm, pour Unifoc-12 #63-062 €112,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension de Monture V, 25 mm, pour Unifoc-12 #63-063 €122,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Numéro de stock 65-881 - Tubes d'Extension à Monture V 75 mm pour l’Unifoc-12 #65-881 €138,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension M42, 10 mm de longueur, pour Unifoc-58 #63-064 €112,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension M42, 25 mm de longueur, pour Unifoc-58 #63-065 €148,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension M58, 10 mm de longueur, pour Unifoc-76 #63-066 €148,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d'Extension M58, 25 mm de longueur, pour Unifoc-76 #63-067 €148,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Caméra Monture V vers Monture C #63-068 €148,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Caméra Monture V vers M42 x 0,75 (T2) #63-069 €112,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Caméra Monture V vers M42 x 1,0 (Pentax) #63-070 €112,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Monture V vers M39 x 26 TPI (Leica) #63-071 €148,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Caméra Monture V vers Nikon Monture F #63-072 €347,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
M58 to M72 Adapter #63-437 €122,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
M72 10mm Extension Tube #63-438 €148,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
M72 25mm Extension Tube #63-439 €148,00   Demande de Devis