Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome Teledyne Dalsa Genie Nano 10GigE PoE, 1.4", M6205

See More by Teledyne DALSA
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Stock #28-678 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.400,00
Qté 1+
€5.400,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Teledyne DALSA
Famille de Caméras:
Genie Nano-10GigE
Numéro de Modèle:
G6-GM31-M6205

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
183
Housing:
Full

Capteur

Composante d'Imagerie:
Teledyne e2v Emerald 36M
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.4"
Résolution (MegaPixels):
37.70
Pixels (H x V):
6,144 x 6,144
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.50 x 2.50
Aire Active, H x V (mm):
15.35 x 15.36
Taux d'Image (fps):
18.50
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Gamme Dynamique (dB):
62.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
12.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
10 GigE PoE
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Monture:
M42

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42

Les Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) sont conçues avec l'interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE) et peuvent également fonctionner à des vitesses de liaison Ethernet de 1, 2,5 ou 5GigE. Ces caméras de monture M42 sont disponibles avec le capteur Teledyne e2v Emerald 36M au format 1,4" ou avec le capteur Teledyne e2v Emerald 67M au format APS-C. Les caméras Genie™ Nano prennent en charge les SDK Sapera LT et les SDK tiers conformes à GenICam, ce qui permet de mettre à niveau les systèmes actuels sans modifier le logiciel d'application. Les Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) sont compatibles avec le système T2IR (Trigger-to-Image Reliability), qui est une combinaison de caractéristiques matérielles et logicielles fonctionnant ensemble au niveau du système afin d'améliorer la fiabilité et de réduire les temps d'arrêt des systèmes d'imagerie. Ces caméras sont idéales pour les applications d'inspection de la fabrication électronique, les systèmes de circulation intelligents et l'imagerie aérienne.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur TFL vers M42 #72-801 Nouveau €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer