| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €19,75 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ces composants sont fabriqués à partir d’un matériau semblable à de la gomme et sont conçus pour empêcher les pertes lumineuses d’entrer à l’avant de l’élément de l’objectif. Les pertes lumineuses introduisent des images fantômes, un flou, une perte de contraste et une perte en luminosité. Le composant se bloque sur la lentille avec un anneau fileté en métal attaché à celui-ci. La conception permet de se courber à la longueur originale de la lentille.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®