Produit ajouté au panier

Adaptateur M42 vers Monture C, BFD de 12 mm

See More by Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Back
×
Stock #73-772 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,00
Qté 1+
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mount Adapter

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Facteur de forme compact 46 x 46 mm
  • Fréquences de lignes de 12,5 à 50 kHz
  • Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
  • Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
  • Teledyne TurboDrive™ activé
  • Options monochrome et couleur disponibles

Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE utilisent une seule ligne de pixels du capteur pour construire une image bidimensionnelle à un coût inférieur à celui des caméras matricielles. Faisant appel à la technologie TurboDrive™ exclusive de Teledyne DALSA, ces caméras acceptent des fréquences de lignes allant jusqu'à 50 kHz (et jusqu'à 64 kHz en mode rafale) sans solliciter votre réseau GigE. Avec un format compact de 46 x 46 mm, soit 45% de moins que la gamme Linea standard, ces caméras sont parfaites pour les installations où l'espace est limité. Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE offrent des plages dynamiques plus élevées que les autres méthodes de capture d'images et sont disponibles avec des résolutions de 2k, 4k ou 8k.  Les variantes 8k utilisent deux rangées de pixels 4k/7 µm avec un décalage de ½ pixel et permettent de capturer et de reconstruire les données des deux images 4k/7 µm pour obtenir une résolution d'image de 8k/3,5 µm en temps réel, ce qui facilite grandement la détection des défauts sous-pixel. Ces caméras sont idéales pour les inspections optiques automatisées, les systèmes de tri, le classement et l'inspection des matériaux et les applications générales de vision industrielle. Téléchargez ce livre blanc pour plus d'informations sur les applications qui bénéficieraient de la technologie des caméras linéaires. Remarque : Un câble H15 est nécessaire pour le fonctionnement du GPIO et n'est pas fourni avec ces caméras.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur TFL vers M42 #72-801 Nouveau €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO à Connecteur GPIO HD15 Mâle à Euro #73-770 Nouveau €155,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur M42 vers Monture F, Robuste avec Clip, BFD de 12 mm #73-771 Nouveau €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M42 vers Monture C, BFD de 12 mm #73-772 Nouveau €88,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Dissipateur Thermique (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 Nouveau €46,00   Demande de Devis