TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €27,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Compatible with all 50mm focal length compact instrumentation lenses
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Ils possèdent la même variation faible d’un objectif à un autre ainsi qu'une couche antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission maximale de lumière, tout en offrant une taille et un poids réduit. Une focalisation ajustable et verrouillable permet le réglage optimal de la focalisation pour l’intégration dans l’instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont conçus spécifiquement pour l'intégration en volume dans des applications telles que l'inspection et l'automatisation industrielle ou les appareils biomédicaux de paillasse. La série Ci offre une large gamme d'options d'ouverture, garantissant une flexibilité maximale en termes de résolution, de débit et de profondeur de champ.
Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :
| Dimensions | ||||
| Focal Length | A | B | C | D |
| 6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
| 12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
| 16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
| 25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
| 35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
| 50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
![]() |
||||