Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tourelles de Monture C, M26

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×
Stock #19-534 12 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€839,45
Prix sur Quantité
Qté 1-2 €839,45 prix unitaire
Qté 3+ €797,74 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount
Objective: (4) M26 x 0.706

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Compatibilité avec les systèmes de tube de monture C pour créer un système de microscope modulaire
  • Quatre positions pour objectifs
  • Compatibilité avec les objectifs de Mitutoyo et Nikon

Les Tourelles Porte-Objectifs Manuelles de Monture C sont parfaites pour créer des systèmes de microscope modulaire à l’aide de Composants de Systèmes de Monture C.   La large gamme de Composants de Systèmes de Monture C d'Edmund Optics offre une polyvalence maximale lors de la conception d'un système de microscope, avec une compatibilité directe avec les caméras de monture C pour l'intégration dans l'imagerie. Avec des accessoires supplémentaires, ces tourelles porte-objectifs peuvent être adaptées aux systèmes de tubes de monture S, de monture T, ID1 (SM1) et multi-éléments, ce qui élargit leurs possibilités d'utilisation. Les Tourelles Porte-Objectifs Manuelles de Monture C sont proposées avec des filetages M26 x 0,706 pour les objectifs Mitutoyo et M25 x 0,75 pour les objectifs Nikon. Chaque tourelle dispose de quatre positions pour objectifs afin de maximiser la flexibilité du système d'imagerie.

Informations techniques

Line Art - #19-534
#19-534
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer