Produit ajouté au panier

Anneau de Retenue M21 x 0,5 pour Oculaire 35-689

M21 x 0.5 Eyepiece Retainer Ring for #35-689

×
Stock #17-409 13 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €22,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Accessory
Remarque:
Compatible with #35-689

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
17
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.05
Construction:
Black Oxidized Steel

Filetage & montage

Type de Filetage:
M21.0 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Versions à Grand Champ et DIN-45 mm Disponibles
  • Les Versions à Grand Champ Offrent un Dioptre Ajustable
  • Trois Grossissements Standards

Les Oculaires de Microscopes se joignent à de nombreux microscopes avec des conceptions à doublet achromatique accompagné d’une seule lentille plan-convexe qui se font faces. Ces oculaires sont parfaits pour des objectifs achromatiques standards et des systèmes de microscopes verticaux, à fond clair. Les Oculaires de Microscopes sont disponibles en pièces détachées standards avec différents grossissements, distances focales et arrêts de champ. Des options de grossissement supplémentaires sont disponibles sur demande. Merci de nous contacter dès aujourd’hui pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Remarque : Les Oculaires de Microscopes sont vendus individuellement et pas en ensemble.

Informations techniques

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer