Produit ajouté au panier

Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 8-9C Lumenera

See More by Teledyne Lumenera
×
Stock #25-355 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.900,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.900,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Microscopy Camera
Numéro de Modèle:
INFINITY8-9C
Fabricant:
Teledyne Lumenera
Série de Caméras:
INFINITY
Spectre:
Color

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
41.5 x 45 x 45 (includes lens mount)
Poids (g):
108
Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
8.90
Taux d'Image (fps):
31.00
Pixels (H x V):
4,112 x 2,176
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
14.19 x 7.51
Composante d'Imagerie:
Sony IMX267
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Gamme Dynamique (dB):
73.3

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.3 - 3.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.1
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
9-pin Hirose (JST)

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
M3x0.5 (Integrated into Housing)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +70

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus

Les Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 offrent une solution abordable pour l'imagerie en basse lumière dans un format compact. Avec leur faible bruit et leurs grands pixels, ces caméras sont idéales pour une large gamme de conditions d'éclairage, y compris les faibles niveaux de lumière courants dans l'imagerie de fluorescence. Disponibles avec des capteurs de 1/1,8", 2/3" et 1" et une gamme de mégapixels de 2 à 20 MP, chaque caméra est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac. Les Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 comprennent une licence du logiciel INFINITY ANALYZE 7 pour le fonctionnement de la caméra et l'analyse immédiate des résultats d'imagerie, ainsi qu'un câble USB Micro-B vers Type-A de 3 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer