Produit ajouté au panier

Caméra Couleur IP67 LUCID Vision Labs™ Atlas ATP124S-CC, Sony IMX545, 12,3 MP

See More by LUCID Vision Labs™
×
Stock #23-970 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.805,00
Qté 1+
€1.805,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Atlas IP67
Numéro de Modèle:
ATP124S-CC

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60 x 60 x 65
Poids (g):
340
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
380 MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX545
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.1"
Résolution (MegaPixels):
12.30
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
11.22 x 8.22
Taux d'Image (fps):
42.50
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
25.4 μs to 10 s (Normal) / 1 μs to 16 μs (Short Mode)
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
8W via PoE, 7W when powered externally

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
PoE, M12
Alimentation d'Énergie:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8 pin M8 connector

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 55
Température de Stockage (°C):
-30 to 60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
  • Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
  • Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE sont des caméras industrielles protégées contre les infiltrations d'eau, conçues pour les applications d'imagerie nécessitant une bande passante élevée et des performances dans des environnements difficiles. Ces caméras soutiennent l'interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE) et sont alimentées par Ethernet (PoE). Elles sont capables d'atteindre des taux de transfert de données de 600 Mo/s, ce qui permet d'obtenir des résolutions et des fréquences d'images élevées. Les Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE de Lucid Vision Labs sont dotées d'une monture C et d'un alignement actif du capteur pour des performances optiques supérieures. Ces caméras offrent un équilibre parfait entre des taux d'images rapides, une taille compacte, une robustesse industrielle et un excellent rapport prix/performance.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble Ethernet CAT6A M12-RJ45 IP67, 2 m (A) #23-983 €37,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Mâle-Ouvert M8 GPIO IP67, 15 m AMP #23-999 €83,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Mâle-Ouvert M8 GPIO IP67, 15 m AMP (Recertifié 05-P) #23-999-RCD-05P Recertifié €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C vers Monture S #23-979 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture TFL vers Monture C #23-980 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture TFL vers Monture EF (US) #23-981 €1.235,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Réglable Monture TFL vers Monture F #23-982 €430,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6