Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton2™ TRT245S-CC, Sony IMX540, 24,5 MP

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Stock #28-875 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.420,00
Qté 1+
€2.420,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Triton2™
Numéro de Modèle:
TRT245S-CC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX540
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.2"
Résolution (MegaPixels):
24.50
Pixels (H x V):
5,320 x 4,600
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
14.58 x 12.60
Taux d'Image (fps):
11.30
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
21.272μs - 10s
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Performance

Tampon d’Image:
128MB
Consommation de Puissance (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)
Gamme Dynamique (dB):
48.0

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
2.5GigE (PoE)
Connecteur:
2.5GigE, GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
  • Capteurs de 5,0 à 24,50 mégapixels
  • Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
  • Protection IP67 avec tubes de lentille en option

Les Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) offrent des vitesses de transfert de données de 2,5GigE permettant des taux d’images élevés à des résolutions accrues. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) se caractérisent par une excellente gestion thermique avec une large plage de températures de fonctionnement allant de -20°C à 55°C. Ces caméras sont idéales pour les applications dans les secteurs de l'automobile, du contrôle des processus et de l'alimentation et des boissons.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer