Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton2™ TRT162S-CC, Sony IMX542, 16,2 MP

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Stock #28-881 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.700,00
Qté 1+
€1.700,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Triton2™
Numéro de Modèle:
TRT162S-CC

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX542
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
16.20
Pixels (H x V):
5,320 x 3,032
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
14.58 x 8.31
Taux d'Image (fps):
17.50
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
45μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
48.0
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
2.5GigE (PoE)
Connecteur:
2.5GigE, GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
  • Capteurs de 0,3 à 24,50 mégapixels
  • Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
  • Protection IP67 avec tubes de lentille en option

Les Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) offrent des vitesses de transfert de données de 2,5GigE permettant des taux d’images élevés à des résolutions accrues. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) se caractérisent par une excellente gestion thermique avec une large plage de températures de fonctionnement allant de -20°C à 55°C. Ces caméras sont idéales pour les applications dans les secteurs de l'automobile, du contrôle des processus et de l'alimentation et des boissons.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Monture C vers Monture S #23-979 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 29,9 mm de longueur #13-739 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 38,5 mm de longueur #13-742 €88,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 39,8 mm de longueur #13-740 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 59,9 mm de longueur #13-741 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur #13-743 €88,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Tube d'Objectif IP67, 59 mm de DI, 55,5 mm de longueur intérieure #17-079 €114,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Tube d'Objectif IP67, 59 mm de DI, 71,5 mm de longueur intérieure #17-080 €114,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Ethernet CAT6A M12-RJ45 IP67, 2 m (A) #23-983 €37,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Mâle-Ouvert M8 GPIO IP67, 15 m AMP #23-999 €83,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Mâle-Ouvert M8 GPIO IP67, 15 m AMP (Recertifié 05-P) #23-999-RCD-05P Recertifié €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Vis de Protection M8 GPIO IP67 #13-753 €4,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
CARTE IOI PCIE 2,5 GIGABIT POE+ 4-CH #25-152 €289,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Procet 5G 30W POE+ injector #28-890 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas/Helios™2, prise américaine #18-364 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas, prise UE #18-365 €73,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 €16,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6