Produit ajouté au panier

Kit de Source de Lumière Large Bande Couplée à la Fibre Optique LS-BB1

×
Stock #28-740 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.895,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.895,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LS-BB1
Contrôle d'Intensité:
1 - 100%
Durée de Vie Lampe (heures):
>10,000
Remarque:
Software, power supply, USB cable, and 1mm core fiber are included.
Modes de fonctionnement:
Constant output: CW

Stroboscope: Frequency 0.12 Hz–1 kHz
Duty cycle 0–100%

Pulse trigger: Pulse width: 500μs–4000ms
Delay: 4&mu,s–4000ms
(Width + Delay <= 4000ms)

Direct mode: Analog/digital modulation to 2 kHz

Note: All modes allow output setting of 1–100%

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
130 x 106 x 56
Poids (kg):
0.45

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 900

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
20mW from 1mm fiber (0.5 NA)
Tension (V):
12

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA
Interface:
RS232 via USB

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Éclairage 420 - 900 nm avec LED convertie
  • Puissance de sortie jusqu'à 20 mW à partir d'une fibre multimode de 1 mm
  • Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de dia. de cœur
  • Idéales pour les applications de spectroscopie

La Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique utilise un convertisseur de phosphore VIS/NIR pour convertir la sortie d'une puce LED de 450 nm en un large spectre de 420 à 900 nm. Cette source de lumière permet un couplage très efficace avec des fibres multimodes connectées SMA d'un diamètre de 50 µm à 1 mm et d'une ouverture numérique (NA) allant jusqu'à 0,50, et offre une puissance de sortie allant jusqu'à 20 mW avec une fibre de 1 mm, 0,5 NA. Dotée d'un microprocesseur intégré, cette source lumineuse peut également être utilisée comme stroboscope à fonctionnement libre, avec un rapport cyclique réglable et une fréquence allant jusqu'à 1 kHz. La Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique est une alternative puissante aux sources de lumière halogène et est idéale pour les applications de spectroscopie VIS/NIR telles que la caractérisation des protéines, la surveillance de l'oxygène dans les écosystèmes marins et l'analyse des gaz respiratoires. Cette source lumineuse peut être contrôlée manuellement à l'aide du bouton rotatif multifonctionnel, directement par programmation via une interface série RS-232 ou à l'aide de l'interface logicielle conviviale fournie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer