| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €70,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Modules Diodes Lasers LDM Focalisables, d’un seul bloc et compacts, offrent une variété de dispositifs. Ils sont un remplacement idéal pour un laser hélium-néon dans de nombreuses applications, et offrent les avantages de la longévité, de la petite taille, et d’une gamme de longueurs d’onde et de puissances. Les faisceaux de sortie élliptiques sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux de sortie circulaires sont produits en utilisant une lentille plastique de longue distance focale et sont appropriés pour des applications de longue distance et d’alignement. Les applications des Modules Diodes Lasers LDM Focalisables incluent l’utilisation comme faisceaux de pilotage pour l’alignement, lecteurs de codes barres, mesures, scannage dimensionnel, contrôle robotique, désignation de mire, positionnement et analyse. Un outil de mise au point est inclu avec tous les modules diodes. Une alimentation est requise et vendue séparément.
Remarque : le boîtier de la diode laser est isolé électriquement de la tension d'alimentation.