Produit ajouté au panier

Dissipateur Thermique pour Éclairage de Zone et Éclairage Linéaire LED

LED Area and Spot Light Heat Sink, #63-342

×
Stock #63-342 Fin de Série 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€53,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €53,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Accessoires pour Eclairage LED de Haute Intensité
  • Le Régulateur de Courant Continu Ajuste l'Intensité des LED
  • Dissipateurs Thermiques LED Recommandés

L'alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de nos Eclairages de Zone LED, nos Anneaux Lumineux LED, nos Spots Lumineux LED et nos Eclairages Linéaires LED.

Le régulateur de courant continu est requis pour le fonctionnement de nos éclairages de zone UV LED et nos spots lumineux LED. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer