Produit ajouté au panier

Lame Détection Laser, Gamme IR

Laser Detection Products

Laser Detection Products Laser Detection Card NIR, #36-743 Laser Detection Wand VIS, #55-294 Bench Mounted Laser Detection Head UV, #55-296
×
Stock #55-295 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,00
Qté 1+
€180,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Wand
Applications Typiques:
808nm, 820nm, 830nm, 880nm, 960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm Telecommunications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
17.00
Dimensions (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x 35

Propriétés optiques

Longueur d'Onde:
IR
Couleur d’Émission:
Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm)
Plage de Stimulation:
Band 1: 790 - 840nm
Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1500 - 1590nm
Stimulation Minimum, à Impulsions:
250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz

Electrical

Persistance (Stimulation Retirée):
800 μs
Stimulation Minimum, Onde Continue:
<2 μW/cm2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100 μW/cm2 @ 1550nm
Stimulation Maximum, Onde Continue:
100 W/cm2 @ 1064nm
Stimulation Maximum, Impulsion Individuelle:
35 MW/cm2 @ 1064nm, 7ns

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Couverture complète du spectre : séries UV, VIS et IR
  • Les 3 formats montés disposent d’une enveloppe sans risque et non-réfléchissante
  • Unique, pas de précharge pour la détection IR et pas de décoloration pendant l'utilisation
  • Flexibilité pour la transmission ou le visionnement réfléchissant 

Les produits de détection laser offrent aux utilisateurs des lasers UV, visibles et IR des performances et une sécurité accrues. Ils réduisent les problèmes associés à la visualisation, l’analyse de l’alignement de faisceaux dans de nombreuses applications. Chaque gamme est disponible en trois formats. Le style carte de crédit parmi des Produits de Détection Laser est conçu pour les sources à faible puissance et le visionnement réfléchissant uniquement. Le style lame avec disque de diamètre 25 mm est utilisé lorsque des positionnements de composants sont nécessaires. Le disque démontable est positionnable à une localisation optique, permettant un alignement précis, alors que le format baguette permet la manipulation dans la trajectoire du faisceau. Le format optique circulaire permet d’être installé sur des tiges impériales et sur un banc optique à l’aide du filetage ¼-20. 

Informations Techniques

IR Detection Products
IR Detection Products
 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions