Produit ajouté au panier

Platine à Entraînement par Vis-Mère de Grande Taille, Axe X-Y

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Y-Z Axis Leadscrew Drive Metric Stages #58-290
×
Stock #36-033 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€485,00
Qté 1-9
€485,00
Qté 10+
€428,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
40 x 60
Course (mm):
15 (±7.5)
Filetage au Centre:
M16 x 1
Construction:
Brass
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
7.5
Poids (kg):
0.70

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(1) M16 x 1, (4) M4 x 0.7, (6) M3 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

Les Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou sont parfaits pour divers besoins de positionnement qui nécessitent des capacités de charge élevées. Chaque plateau comporte un actionnement à vis écrou et des molettes de verrouillage qui garantissent la position du plateau. Une platine adaptatrice supérieure (#58-290) est disponible pour les grands modèles de filetage M6 et ¼-20, de manière à accepter directement les tiges ou les supports de tige. Les grands modèles disposent d'une plaque de base en aluminium pour une intégration facile.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice pour Plateaux Métriques avec Espacement des Trous de 32 mm #58-290 €47,25   Demande de Devis