Produit ajouté au panier

Filtre Wratten ND Laminé, OD 3,0, 25 mm de Dia.

×
Stock #29-318 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,00
Qté 1-10
€92,00
Qté 11+
€74,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter
Remarque:
Supplied with protective film on both sides

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +/- 0.25

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2 Filter, One-Side Laminated onto PMMA
Traitement:
Uncoated
Gamme de Blocage (nm):
400-700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Laminés sur une face pour plus de stabilité
  • Disponibles en formats 25 mm et 48 mm
  • Filtre Kodak n° 96
  • Une alternative légère aux filtres ND traditionnels en verre

Les Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA sont idéaux pour atténuer la lumière dans les systèmes optiques de formation d'images afin de réduire l'intensité de la lumière dans le spectre visible sans altérer le profil spectral. La conception laminée offre une stabilité et une durabilité accrues par rapport aux filtres traditionnels en polyester/gélatine, tout en restant une alternative légère aux filtres ND traditionnels en verre. Ces filtres ND sont disponibles dans des diamètres de 25 mm ou 48 mm et une épaisseur de 0,6 mm. Les Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA ne sont pas revêtus et présentent une longueur d'onde de blocage de 400 à 700 nm avec des options de diamètre extérieur de 0,1, 0,3, 0,5, 1,0, 2,0 et 3,0.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer