| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.175,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Le kit des Indispensables de Labo contient de nombreux composants qui habituellement usés ou perdus en laboratoire au fil du temps. Le kit inclut divers produits comme des founitures de nettoyage, des outils, et des composants de montage de base. Le kit des Indispensables de Labo contient des composants en mesures impériales et métriques, et est donc universel, répondant aux besoins de la plupart des laboratoires.
| Lab Essentials Kit Contents | |||
| Description | Stock No. | Quantity | |
| Cleaning | Cleaning Kit | #62-535 | 1 |
| Mounting | ¼-20 English Post Kit | #68-230 | 1 |
| ¼-20 English Post Holder Kit | #68-233 | 1 | |
| 2" x 3" Sliding Baseplate | #03-655 | 5 | |
| Pivot Base | #53-355 | 5 | |
| Tools | Spanner Wrench | #11-130 | 1 |
| English Cap Screw Kit | #56-383 | 1 | |
| Metric Cap Screw Kit | #56-384 | 1 | |
| M6 Male to ¼-20 Female Adapter | #53-927 | 5 | |
| ¼-20 Male to M6 Female Adapter | #53-928 | 5 | |
| Metric Ball Point Hex Driver Set | #88-155 | 1 | |
| English Ball Point Hex Driver Set | #34-552 | 1 | |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®