| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €1.174,20 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €1.093,04 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €1.038,76 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ce composant peut être utilisé avec des composants ayant un diamètre allant jusqu’à 4Z\v". Monté tout seul sur le trou taraudé 8-32 de la base, ou sur le cadre cinématique 6", le fermoir centre précisément vos composants sans risquer de les déformer avec des pinces de bordure gênantes. La monture cinématique possède une base permettant un montage plus rapide. Les écrous de blocage permettent la position du fermoir d’être fixe, sécurisant un mouvement accidentel. Le monture se compose d’un mouvement de pivot cinématique avec suspension orthogonale à trois points. L’ajustement est fait par trois écrous 64 pitch. La construction est en aluminium anodisé noir.