Produit ajouté au panier

Caméra UV 5GigE JAI Go, 8105M-5GE-UV, 2/3", 8,1 MP

×
Stock #29-162 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.980,00
Qté 1+
€7.980,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
UV Camera
Fabricant:
JAI
Famille de Caméras:
Go
Numéro de Modèle:
GO-8105M-5GE-UV

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 68
Poids (g):
94
Housing:
Full

Capteur

Composante d'Imagerie:
Sony IMX487-AAMJ
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
8.10
Pixels (H x V):
2,856 x 2,848
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
7.8 x 7.8
Taux d'Image (fps):
66.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
5.4

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (POE)
Connecteur:
RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
-25 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • >40% d'efficacité quantique aux longueurs d'onde UV de 280 à 400 nm
  • Résolution jusqu'à 8,1 MP
  • Capteur Sony Pregius, avec fonction Xscale

Les Caméras UV Série JAI® Go sont conçues pour une sortie haute résolution dans les longueurs d'onde UV allant de 280 à 400 nm. Grâce à la fonction Xscale du capteur Sony Pregius S, il est possible de redimensionner les sorties en sous-pixels, ce qui facilite l'intégration dans les systèmes existants. Avec un facteur de forme réduit, un poids de 100 g et des indices de chocs et de vibrations de 80G/10G, ces caméras sont très fiables dans les environnements difficiles. Les caméras UV Série JAI® Go présentent une efficacité quantique de >25% à 200 nm, qui passe à >40% dans la gamme de longueurs d'onde conçue de 280 à 400 nm. Ces caméras sont idéales pour des applications telles que la vision industrielle, l'inspection, la vidéomicroscopie et la spectroscopie UV.

Remarque : Les logiciels téléchargeables sont disponibles en ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer