Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Support de Filtre de 25,4mm de Dia., Ouverture utile de 21,5mm

#85-649

×
Stock #85-649 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€50,00
Qté 1+
€50,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
Circular
Remarque:
Recommended for use with #86-018.
Function:
Fixed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
30 x 60
Épaisseur (mm):
14.00
Ouverture Utile CA (mm):
21.5

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
  • Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de composants optiques. Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin&reg interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: Support de Filtre et Support Interchangeable.