Produit ajouté au panier

Platine Miniature d'Entraînement à Vis sans Fin Impériale

×
Stock #53-383 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€166,00
Qté 1-9
€166,00
Qté 10+
€146,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course par Tour de 360° (mm):
3
Table Size (mm):
12 x 30

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
12 x 35
Course (mm):
19
Hauteur (mm):
25
Capacité de Charge (kg):
3 (Horizontal)

Performance

Précision (μm):
100

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Three Start Screw Drive

Threading & Mounting

Filetage:
Stage: (2) 8-32
Base: (2) 8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de monture 8-32 ou M4 disponibles
  • Déplacement linéaire jusqu’à 19 mm
  • Entraînement à vis sans fin et surfaces rodées avec précision pour un mouvement doux et précis

Ces Platines Miniatures sont dotées d’un entraînement à vis sans fin qui permet un déplacement stable jusqu’à 19 mm. La construction en laiton et en acier permet des capacités de charge augmentées, alors que les surfaces rodées avec précision donnent un mouvement lisse et précis. Offerts avec deux trous de montage 8-32 ou M4 sur les surfaces supérieure et inférieure, ces platines s'intègrent facilement dans toute application expérimentale ou OEM. Les Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin sont équipées d'un entraînement à vis (triple filetage) qui permet à la platine de se déplacer de 3 mm pour chaque rotation de la molette tout en conservant une précision et une régularité de réglage. Ces platines ont une capacité de charge de 3 kg (horizontalement et verticalement).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer