Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3880LE-M-GL

See More by IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
Stock #24-113 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€339,00
Qté 1+
€339,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mono
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ LE
Numéro de Modèle:
U3-3880LE-M-GL

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
47 x 46 x 23.9 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
36
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony IMX178
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
6.41
Pixels (H x V):
3,088 x 2,076
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Aire Active, H x V (mm):
7.411 x 4.982
Taux d'Image (fps):
54.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.014ms - 1090ms
Gamme Dynamique (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1 - 1.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB Type-C
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Back (Right Angle)
GPIO Connector Type:
No GPIO Connector Available

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Monture:
CS- / C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
  • Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
  • Compatibles avec GenICam et USB3 Vision

Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Ces caméras sont disponibles en version sur circuit ou en boîtier, avec des versions de monture S ou C/CS. Les configurations de monture C/CS sont livrées avec une entretoise de 5 mm pour faciliter l'adaptation entre les objectifs de monture C et CS. Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging sont idéales pour la construction de petits appareils, la technologie médicale, la robotique et les applications de vision industrielle. Avec un design compact, la version XLE est adaptée à l'intégration dans les systèmes embarqués tandis que la version LE convient aux projets de petits dispositifs.

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6