Produit ajouté au panier

Caméra Couleur 10GigE, 2/3" IDS GV-7080WP-C-HQ

See More by IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

×
Stock #24-073 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.320,00
Qté 1+
€2.320,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ WP
Numéro de Modèle:
GV-7080WP-C-HQ

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60 x 75 x 94.50 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
550
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
2032
Composante d'Imagerie:
Sony IMX250
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,456 x 2,054
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.473 x 7.086
Taux d'Image (fps):
104.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.036ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
70.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
10 - 14

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
10GigE (PoE)
Connecteur:
GigE RJ45, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
  • Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde
  • Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE

Les Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging sont capables de fournir des transferts d'images de haute qualité et fiables à des longueurs de câble allant jusqu'à 100 m sur CAT6A ou 40 m sur CAT5e. Ces caméras à obturateur global offrent une résolution allant jusqu'à 12,3 MP. L'interface 10GigE Ethernet offre des vitesses jusqu'à 10X plus rapides que le GigE pour des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde pour les applications nécessitant une bande passante élevée. Les Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging sont rétrocompatibles avec les interfaces existantes 1GigE, 2.5GigE ou 5GigE et ajustent leur vitesse automatiquement. Ces caméras sont idéales pour les applications de vision industrielle, de métrologie, d'inspection électronique et d'analyse du sport et du mouvement.  Ces caméras conformes à GeniCam sont conçues pour le logiciel IDS Peak mais sont compatibles avec la plupart des autres protocoles du logiciel GeniCam.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 5m #28-733 €130,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 10m #28-734 €167,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Active Heat Sink for uEye Warp10 #28-737 €272,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer