Produit ajouté au panier

Caméra Couleur GigE, 2/3" IDS GV-5280SE-C-HQ

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
Stock #26-269 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.035,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.035,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Numéro de Modèle:
GV-5280SE-C-HQ
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Série de Caméras:
uEye+ SE
Spectre:
Color

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
108
Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.01
Taux d'Image (fps):
24.00
Pixels (H x V):
2,456 x 2,054
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.473 x 7.086
Composante d'Imagerie:
Sony IMX264
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.027ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
70.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.7 - 2.9

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE RJ45, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui est compatible avec les normes GeniCam et GigE Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging sont dotées d'un connecteur Hirose 8 broches vissable pour le déclenchement et le flash ainsi que de deux GPIO. Ces caméras sont idéales pour une variété d'applications telles que l'automatisation, l'automobile, la technologie médicale et la logistique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer