Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Diélectrique Ultrarapide PeakPower à Faible GDD, 920 nm, 45° AOI, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur

×
Stock #29-520 11 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€310,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €310,00 prix unitaire
Qté 6-25 €294,00 prix unitaire
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
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.10
Bords:
Commercial Polish
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
Rs > 99.50% @ 840 - 1010nm @ 45° AOI
Rp > 99.50% @ 870 - 980nm @ 45° AOI
GDD Specification:
0±50 fs2 @ 840 - 1010nm @ 45° AOI (s-pol)
0±50 fs2 @ 880 - 960nm @ 45° AOI (p-pol)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
840 - 1010, 870 - 980
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2 @ 920nm, 100-on-1, S-Polarization, 5Hz, Pulse Duration 25fs, 350µm Dia.

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Seuil de dommage élevé pour lasers femtoseconde dépassant 0,75J/cm2 pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm
  • >99,5% de réflectivité avec une dispersion de retard de groupe proche de zéro
  • Idéaux pour les applications avancées des lasers femtoseconde

Les Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD TECHSPEC® utilisent une approche de conception innovante pour maximiser le seuil de dommage laser pour les impulsions ultracourtes. Ces miroirs présentent une GDD proche de 0 fs2 sur une large bande spectrale, ce qui les rend adaptés aux applications ultrarapides les plus exigeantes. Un angle d'incidence de 45° les rend parfaitement adaptés comme miroirs de déviation dans les systèmes laser ultrarapides avancés. Les Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD TECHSPEC® ont une réflectivité élevée qui garantit une perte minimale tout en maintenant des durées d'impulsion ultrarapides. Les valeurs exceptionnelles de seuil de dommage laser (LDT) dépassant 0,75 J/cm2 pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm pour ces miroirs garantissent que ceux-ci fonctionneront même avec des énergies d'impulsion ultrarapides exceptionnellement élevées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer