Produit ajouté au panier

Film Polarisant NIR à Contraste Élevé, 76 mm x 76 mm

High Contrast NIR Polarizing Film

×
Stock #25-104 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€453,20
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €453,20 prix unitaire
Qté 10+ €363,59 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis. Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting.

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
76.00
Dimensions (mm):
76.0 x 76.0 ±0.2
Épaisseur (mm):
0.50 (Nominal)
Construction:
Polarizing Film
Largeur (mm):
76.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
>1000:1 (700nm-1600nm)
>10000:1 AVG (400nm-800nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission Polarisation-P (%):
532nm: 65
830nm: 70
1550nm: 80
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):
532nm: 0.002
830nm: 0.04
1550nm: 0.1
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 1600

Environnement & durabilité

Heat Resistance (°C x Hours):
85 x 500 (dry)
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 500
Durabilité Environnementale:
DIN ISO 9022-2-10-07
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-05
Température de Stockage (°C):
15-25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Rapport d’extinction >1.000:1 de 700 nm à 1600 nm
  • Parfait pour les applications d'imagerie NIR
  • Une alternative abordable aux polariseurs conventionnels en verre
  • Films polarisants NIR à ultra-large bande également disponibles

Le Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé offre un excellent contraste dans le spectre VIS et NIR et constitue une alternative abordable aux polariseurs en verre conventionnels. Ces films polarisants sont conçus pour aider à contrôler la lumière parasite avec les photodétecteurs NIR et à réduire l'éblouissement dans les applications d'imagerie industrielle. Avec un contraste de 1.000:1 dans l’infrarouge proche et de 10.000:1 dans le visible, ces films polarisants présentent d'excellentes performances à large bande. Le Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé se caractérise par une transmission élevée entre 415 et 1600 nm et peut être facilement découpé. Ces films polarisants sont idéaux pour la détection, l'imagerie NIR et les applications SWIR.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.