Produit ajouté au panier

Distributeur de Colle Optique (Cartouche de 3 cc), Type Piston Manuel

HandPlunger (Barrel and Tip Not Included)

×
Stock #55-044 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €36,50 prix unitaire
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
Empty barrels and dispenser tips are required and sold separately. Pre-loaded Norland adhesive barrels are also available.

Les Pistolets à Jet et les Pistons Manuels sont utilisés pour appliquer de façon précise les adhésifs optiques et autres fluides, les résines époxy ou les colles. Le DispensGun DG® présente un design résistant, entièrement métallisé, un avantage mécanique de 10:1 ainsi qu’un contrôle total des flux grâce à une vanne d’arrêt. Il est idéal pour les applications nécessitant un dépôt de mastic, de colle à souder/braser, d’époxy de colmatage ou de lubrifiant. Le Distributeur à Piston Manuel est conçu pour être utilisé avec des fluides de toute viscosité, notamment des gels, des colles à souder, des résines époxy de colmatage et des graisses. Les Pistolets à Jet et les Pistons Manuels sont tous deux proposés dans un cylindre de 3, 10 ou 30 cm3. Des Cartouches Vides et des Cartouches d'Adhésif Norland Préremplies sont également disponibles

Remarque : Des flacons vides et des pointes de distribution sont requis et vendus séparément. Des cartouches d'adhésifs Norland pré-chargés sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer