| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €142,14 prix unitaire |
| Qté 5-25 | €135,14 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €120,92 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures Polariseurs Métriques se composent d’un anneau de sécurité, d’un bras levier pour une rotation précise, d'une vis de blocage pour la répétabilité et d'un vernier gradué de 360°. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécéssaires pour le montage à une platine. La version micromètrique procure un ajustement fin. Pour la version Micrométrique des Montures Polariseurs seulement : la course totale de 0,25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm. *40 mm au total, y compris le tube de montage de 34 mm de diamètre.
| Diamètre des optiques compatibles D | Ouverture utile CA | Type d’entraînement | Diamètre de monture A | Épaisseur de la monture B | C | E | N°stock |
| Standard | |||||||
| 20,0 | 17 | Standard | 50 | 19 | 34 | 24,0 | #55-454 |
| 25,4 | 22 | Micromètre | 69 | - | - | 33,5 | #55-011 |
| 25,4 | 22 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29,5 | #55-010 |
| 30,0 | 27 | Micromètre | 69 | - | - | 33,5 | #57-570 |
| 30,0 | 27 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29,5 | #57-569 |
| 50,0 | 47 | Micromètre | 89 | - | - | 43,5 | #56-329 |
| 50,0 | 47 | Standard | 80 | 20 | 62 | 39,5 | #55-455 |
| Montures de Polariseurs Glan-Thompson | |||||||
| 25,4 | 18 | Micromètre | 69 | -* | - | 33,5 | #57-572 |
| 25,4 | 18 | Standard | 60 | 20* | 42 | 29,5 | #57-571 |
|
|
|||||||