Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles en 27 types de verre standard SCHOTT, fournissant des longueurs d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et proche IR (NIR). Les substrats en verre coloré se caractérisent par une transmission spectrale élevée dans leurs gammes de longueurs d'onde. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT sont conçus avec des tailles standard circulaires et carrées pour une intégration facile dans les systèmes optiques et ont une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm sont disponibles sur demande.
Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].
Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.
Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.
Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtre dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré. Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines. La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard. Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré VIS SCHOTT, 50 mm2 (8 Filtres) | #17-015 | €510,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré VIS-NIR SCHOTT, 50 mm2 (8 Filtres) | #17-016 | €510,00 Demande de Devis |
|
||
Kit Complet de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (37 Filtres) | #17-017 | €1.960,00 Demande de Devis |
|
Longueur des bords et diamètre | +/-0,2 mm |
Épaisseur | Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm |
Qualité de surface | 60 – 40 |
Précision de surface | ≤8 ondes |
Parallélisme | 3 arcmin |
Ouverture utile | 3 arcmin |
Bords & inclinaisons | Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau |
Éclats | Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3), pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6) |
Qualité de polissage | P2 |
Défauts | 5/3 x 0,63 |
Tous les bords sont usinés | |
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein | |
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3 |
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT : | |||||
BG | Verres bleus, bleu-vert et multibandes | ||||
GG | Verres presque incolores à jaune, transmission IR | ||||
KG | Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR | ||||
NG | Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible | ||||
OG | Verres orange, transmission IR | ||||
RG | Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR | ||||
UG | Verres noirs et bleus, transmission UV | ||||
VG | Verres verts | ||||
WG | Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR | ||||
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique |
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Porte Filtres, 40 x 40 mm | Fixed | #54-997 |
€87,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture de Filtres Cinématique, 2 Vis | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
€118,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique | Fixed | #54-995 |
€118,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture de Filtres Cinématique, 3 Vis | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
€128,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 2 vis | Adjustable - Tip-Tilt | #58-858 |
€132,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 3 vis | Adjustable - Tip-Tilt | #58-861 |
€145,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.