Produit ajouté au panier

Câble à 10 Broches Genie Nano GPIO, 2 m

See More by Teledyne DALSA
#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

×
Stock #16-032 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,00
Qté 1+
€75,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Camera Accessory

Physical & Mechanical Properties

Longueur (m):
2

Hardware & Interface Connectivity

Longueur du Câble (m):
2
Connecteur:
Samtec 10-pin to open end

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
  • Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
  • Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mo/s
  • Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste

Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ sont disponibles dans une gamme de capteurs SONY Pregius avec des résolutions de 3,2 MP à 12,4 MP. L'interface Ethernet 5GigE offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 fois supérieures à l'interface GigE classique, ce qui, combiné à la technologie TurboDrive™, permet à ces caméras d'atteindre des taux d'images jusqu'à 187 fps tout en conservant une qualité d'image complète. Le logiciel Sapera CamExpert inclus fournit une interface simple d'acquisition d'images avec les bibliothèques Sapera LT SDK pour les applications OEM et d'intégration dans des systèmes. Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ sont présentées dans un boîtier compact, léger et robuste entièrement métallique, ce qui les rend idéales pour les applications d'inspection de composants électroniques, d'automatisation industrielle et de systèmes de transport intelligents (ITS). Ces caméras respectent la norme de vision AIA GigE pour faciliter leur intégration dans les systèmes d'imagerie.

Remarque : Les taux d'images réalisables via TurboDrive™ ou l'acquisition en rafale peuvent varier en fonction de facteurs tels que la qualité et la résolution de l'image.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer