Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
L'Équerre Rotative et Bride de Montage TECHSPEC® peuvent être utilisées dans une variété de configurations. Pour former une assemblée, la Bride de Montage se pince sur nos tiges en acier inoxydable de ¾" de diamètre et l’Equerre d’Angle Rotative s’attache sur la Bride de Montage avec une vis pour faire pivoter l'équerre et une vis pour la bloquer en position (vis incluses avec chaque pièce). La Bride permet un mouvement vertical et une rotation de 360°, alors que la fente de la base de l’équerre permet une rotation continue de 100° en continu de la surface de montage. Le montage de l'équerre se fait à l'aide d'une variété de fentes et de trous taraudés de ¼-20.. Pour des applications vidéo nécessitant des configurations verticales et horizontales, l’assemblée peut être couplée à nos statifs en utilisant des Adaptateurs de Tiges ¾". L'Équerre Rotative seule peut être utilisée sur les tables optiques pour faire pivoter la surface de montage verticale de 3" x 4". La Bride de Montage avec sa surface de montage 3" x 2,8" peut être utilisée toute seule avec des tiges 3/4" et peut être ensuite connectée aux platines avec l‘Adaptateur de Table Optique pour Tiges ¾". Ces composants de montage sont construits en aluminium anodisé noir.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Platine Adaptatrice Universelle pour Tiges de ¾" | #12-637 | €121,00 Qté 5+ €107,20 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.