| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €87,04 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie sont utilisées pour la construction et le support des systèmes d'imagerie. Les tiges verticales peuvent être vissées directement sur des bases ou des plateformes et comprennent un collier en acier avec une vis de réglage. Les bras horizontaux peuvent être utilisés avec une monture angulaire à 90°, sur des tiges verticales ou avec un adaptateur pour table optique. Les Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie ont un diamètre de ¾ de pouce et sont proposés dans des longueurs allant de 228,6 mm (9,0 pouces) à 609,6 mm (24,0 pouces). Les filets de montage de ces tiges sont disponibles avec un filetage mâle de ¾"-16 à une extrémité ou avec un filetage mâle de ¼"-20 et 5/16"-18 aux deux extrémités.