Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture pour Conduit Lumineux, ¼-20

¼-20 Light Pipe Mounting Bracket, #64-922

¼-20 Light Pipe Mounting Bracket, #64-922
×
Stock #64-922 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€82,92
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €82,92 prix unitaire
Qté 6-25 €66,44 prix unitaire
Qté 26-49 €62,32 prix unitaire
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
  • Facilitent l'assemblage des barres d'homogénéisation
  • Brides sans marquage
  • Accessoires de montage disponibles

Les Montures pour Barres d'Homogénéisation sont conçues spécifiquement pour supporter nos familles de Barres d'Homogénéisation en N-BK7 et en Silice Fondue. Ces montures simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants. Les brides fournissent un contact minime avec les barres, garantissant un flux lumineux maximal. Les Montures pour Barres d'Homogénéisation sont dotées de deux brides en plastique, un barillet et quatre vis de serrage. Un Support de Fixation #64-922 à filetage ¼-20 facilite l'intégration sur un banc de laboratoire.