Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement (#03-607). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting ¼-20 Plate Accessory #54-491.
La Plateforme de Positionnement X-Y-Z permet un positionnement exact dans les plans vertical, horizontal et en profondeur. La conception hélicoïdale précise de la crémaillère avec molette confère à ce composant la précision, la durabilité et la course nécessaires à l'intégration dans des systèmes optiques. L'anneau de montage de 50 mm de diamètre intérieur x 23,5 mm d'épaisseur du mécanisme est idéal pour tenir les lasers cylindriques, les cubes d'angle montés, etc. La Plateforme de Positionnement X-Y-Z s'assemble rapidement à l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni). La Platine Adaptatrice ¼-20 en option permet de monter des composants supplémentaires. Ce mécanisme pèse 1,22 kg.
Platine Adaptatrice ¼-20 (#54-491)
Cet accessoire est utilisé en conjonction avec la Plateforme de Positionnement X-Y-Z (#03-607). Cette platine adaptatrice permet de positionner les composants de montage sur la plateforme et remplace l'anneau de montage existant attaché à #03-607, qui comprend deux vis à tête creuse M3 pour permettre le montage de la platine adaptatrice ¼-20 #54-491.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Adapter Plate Accessory for #03-607 | #54-491 | €35,25 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.